Menu  Rechercher

Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M2 20.0 Acier inox 303

Vis à épaulement ventilée avec une tête cylindrique et un entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20240271

Référence du fabricant:

20240271

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,6554 €
100 - 249 5,095 €
250 - 499 4,8096 €
500 - 999 4,5243 €
1000 + 4,239 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,66 €

1 x 5,6554 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 +0.05|-0.0 20.0
d1 +0|-0.025 3.0
d2 M2
D3 5.0
d4 0.7
H1 2.0
l2 4.0
Matière Acier inox 303
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter