Menu  Rechercher

Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 4.0 Inox 316

Vis à épaulement ventilée avec une tête cylindrique et un entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20241025

Référence du fabricant:

20241025

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,0556 €
100 - 249 3,648 €
250 - 499 3,4442 €
500 - 999 3,2404 €
1000 + 3,0468 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,06 €

1 x 4,0556 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 +0.05|-0.0 4.0
d1 +0|-0.025 6.0
d2 M5
D3 10.0
d4 1.3
H1 5.0
l2 6.0
Matière Inox 316
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter