Menu  Rechercher

Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 8.0 Inox 316

Vis à épaulement ventilée avec une tête cylindrique et un entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20241216

Référence du fabricant:

20241216

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,044 €
100 - 249 4,5447 €
250 - 499 4,2899 €
500 - 999 4,0352 €
1000 + 3,7804 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,04 €

1 x 5,044 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 +0.05|-0.0 8.0
d1 +0|-0.025 10.0
d2 M8
D3 14.0
d4 1.8
H1 7.0
l2 12.0
Matière Inox 316
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter