Menu  Rechercher

Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

Article de code:

1220845

305 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 9,5342 €
25 - 49 9,0368 €
50 - 99 8,5532 €
100 + 7,9335 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

47,67 €

5 x 9,5342 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Force finale d'extrémité 22.0 N
Longueur de poignée 25.0 mm
Force d'extrémité initiale 8.0 N
Diamètre de l'embout 4.0 mm
Projection d'embout 8.0 mm
Longueur totale 48.0 mm
Matière de la base Zamac
Couleur Noir
Finition Zingué
Code produit 7907000090
Matière de l'embout Acier
Matière complète Zinc moulé sous pression ; polyamide ; acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter