10196687
1220846
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 199 | 8,7366 € |
200 + | 8,1712 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Force finale d'extrémité | 22.0 N |
---|---|
Force finale d'extrémité | 22.0 N |
Longueur de poignée | 25.0 mm |
Longueur de poignée | 0.984 in |
Force d'extrémité initiale | 8.0 N |
Force d'extrémité initiale | 8.0 N |
Diamètre de l'embout | 5.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.197 in |
Projection d'embout | 8.0 mm |
Projection d'embout | 0.315 in |
Longueur totale | 48.0 mm |
Longueur totale | 1.89 in |
Matière de la base | Zamac |
Couleur | Noir |
Finition | Zingué |
Code produit | 7907000090 |
Matière de l'embout | Acier |
Matière complète | Zinc moulé sous pression ; polyamide ; acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.