Menu  Rechercher

Doigt d’indexage M16 PA ; acier Noir

Référence Essentra :

10196717

Référence du fabricant:

1220849

10 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 + 11,2501 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

56,25 €

5 x 11,2501 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Force finale d'extrémité 30.0 N
Longueur de poignée 30.0 mm
Force d'extrémité initiale 11.0 N
Diamètre de l'embout 8.0 mm
Projection d'embout 10.0 mm
Longueur totale 56.5 mm
Matière de la base Zamac
Couleur Noir
Finition Mat
Code produit 7907000090
Matière de l'embout Acier
Matière complète Zinc moulé sous pression ; polyamide ; acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter