Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 37.0 mm 14.0 mm PA Noir

Article de code:

1220945

100 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 18,3776 €
25 - 49 17,4933 €
50 - 99 16,5536 €
100 + 14,7159 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

91,89 €

5 x 18,3776 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Force finale d'extrémité 55.0 N
Longueur de poignée 37.0 mm
Force d'extrémité initiale 16.0 N
Diamètre de l'embout 14.0 mm
Projection d'embout 14.0 mm
Longueur totale 68.0 mm
Matière de la base Acier
Couleur Noir
Finition Texturé
Code produit 7326909890
Matière de l'embout Acier
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter