Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 8.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10197639

Référence du fabricant:

1220954

5 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 19,918 €
25 - 49 18,8944 €
50 - 99 17,8992 €
100 + 15,9232 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

99,59 €

5 x 19,918 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Largeur de base 48.0 mm
Force finale d'extrémité 55.0 N
Longueur de poignée 37.0 mm
Force d'extrémité initiale 16.0 N
Diamètre de l'embout 8.0 mm
Projection d'embout 14.0 mm
Longueur totale 68.0 mm
Matière de la base Acier
Couleur Noir
Finition Texturé
Code produit 7318190090
Matière de l'embout Acier
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter