10196939
1220875
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 8,5548 € |
50 - 99 | 8,1242 € |
100 - 199 | 7,7079 € |
200 + | 6,8515 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la base | 25.5 mm |
---|---|
Longueur de la base | 1.004 in |
Largeur de base | 28.0 mm |
Largeur de base | 1.102 in |
Hauteur de plaque compatible | 4.5 mm |
Hauteur de plaque compatible | 0.177 in |
Force finale d'extrémité | 24.0 N |
Force finale d'extrémité | 24.0 N |
Force d'extrémité initiale | 5.0 N |
Force d'extrémité initiale | 5.0 N |
Diamètre de l'embout | 5.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.197 in |
Projection d'embout | 5.0 mm |
Projection d'embout | 0.197 in |
Longueur totale | 43.5 mm |
Longueur totale | 1.713 in |
Couleur | Noir |
Finition | Mat |
Matière complète | Polyamide |
Type de poignée | Poignée bouton |
Distance du trou de montage | 18.0 mm |
Distance du trou de montage | 0.709 in |
Matière de l'embout | Acier inoxydable |
Ø tête | 16.0 mm |
Ø tête | 0.63 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.