10196991
1220881
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 10,6313 € |
50 - 99 | 10,1011 € |
100 - 199 | 9,5989 € |
200 + | 8,5489 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la base | 37.5 mm |
---|---|
Longueur de la base | 1.476 in |
Largeur de base | 34.0 mm |
Largeur de base | 1.339 in |
Hauteur de plaque compatible | 6.0 mm |
Hauteur de plaque compatible | 0.236 in |
Force finale d'extrémité | 22.0 N |
Force finale d'extrémité | 22.0 N |
Force d'extrémité initiale | 6.0 N |
Force d'extrémité initiale | 6.0 N |
Diamètre de l'embout | 8.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.315 in |
Projection d'embout | 8.0 mm |
Projection d'embout | 0.315 in |
Longueur totale | 63.5 mm |
Longueur totale | 2.5 in |
Couleur | Noir |
Finition | Mat |
Matière complète | Polyamide |
Type de poignée | Poignée bouton |
Distance du trou de montage | 23.0 mm |
Distance du trou de montage | 0.906 in |
Matière de l'embout | Acier inoxydable |
Ø tête | 21.0 mm |
Ø tête | 0.827 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.