Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 25.0 mm 10.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10197011

Référence du fabricant:

1220883

21 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 14,038 €
50 - 99 13,3762 €
100 - 199 12,6581 €
200 + 11,7238 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

140,38 €

10 x 14,038 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 35.0 mm
Largeur de base 39.0 mm
Hauteur de plaque compatible 6.0 mm
Force finale d'extrémité 25.0 N
Force d'extrémité initiale 4.0 N
Diamètre de l'embout 10.0 mm
Projection d'embout 10.0 mm
Longueur totale 67.5 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de poignée Poignée bouton
Distance du trou de montage 27.0 mm
Matière de l'embout Acier inoxydable
Ø tête 25.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter