10197028
1220884
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 13,4099 € |
50 - 99 | 12,7479 € |
100 - 199 | 12,0858 € |
200 + | 10,7606 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la base | 40.0 mm |
---|---|
Longueur de la base | 1.575 in |
Largeur de base | 39.0 mm |
Largeur de base | 1.535 in |
Hauteur de plaque compatible | 6.0 mm |
Hauteur de plaque compatible | 0.236 in |
Force finale d'extrémité | 25.0 N |
Force finale d'extrémité | 25.0 N |
Force d'extrémité initiale | 4.0 N |
Force d'extrémité initiale | 4.0 N |
Diamètre de l'embout | 10.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.394 in |
Projection d'embout | 10.0 mm |
Projection d'embout | 0.394 in |
Longueur totale | 72.5 mm |
Longueur totale | 2.854 in |
Couleur | Noir |
Finition | Mat |
Matière complète | Polyamide |
Type de poignée | Poignée bouton |
Distance du trou de montage | 27.0 mm |
Distance du trou de montage | 1.063 in |
Matière de l'embout | Acier inoxydable |
Ø tête | 25.0 mm |
Ø tête | 0.984 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.