Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 31.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10270981

Référence du fabricant:

491267

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 18,5028 €
50 - 99 17,5697 €
100 + 16,651 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

92,51 €

5 x 18,5028 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 46.0 mm
Largeur de base 20.0 mm
Hauteur de plaque compatible 5.5 mm
Force finale d'extrémité 27.0 N
Force d'extrémité initiale 8.00 N
Diamètre de l'embout 8.0 mm
Projection d'embout 8.0 mm
Hauteur totale 46.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière de la bride Acier
Matière complète Thermoplastique
Type de poignée Poignée bouton
Distance du trou de montage 34.0 mm
Matière de l'embout Acier
Ø tête 31.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter