10270998
491268
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 + | 19,9513 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de la base | 40.0 mm |
---|---|
Longueur de la base | 1.575 in |
Largeur de base | 18.0 mm |
Largeur de base | 0.709 in |
Hauteur de plaque compatible | 4.5 mm |
Hauteur de plaque compatible | 0.177 in |
Force finale d'extrémité | 20.0 N |
Force finale d'extrémité | 20.0 N |
Force d'extrémité initiale | 7.00 N |
Force d'extrémité initiale | 7.00 N |
Diamètre de l'embout | 6.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.236 in |
Projection d'embout | 6.0 mm |
Projection d'embout | 0.236 in |
Hauteur totale | 37.0 mm |
Hauteur totale | 1.457 in |
Couleur | Noir |
Finition | Mat |
Matière de la bride | Acier |
Matière complète | Thermoplastique |
Type de poignée | Poignée bouton |
Distance du trou de montage | 30.0 mm |
Distance du trou de montage | 1.181 in |
Matière de l'embout | Acier |
Ø tête | 25.0 mm |
Ø tête | 0.984 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.