Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 21.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

Article de code:

1220744

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 6,7845 €
50 - 99 6,4529 €
100 - 199 6,1074 €
200 + 5,4363 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

67,85 €

10 x 6,7845 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8 x 1.0
Longueur de boulon 5.0 mm
Force finale d'extrémité 12.00 N
Ø tête 21.0 mm
Hauteur bouton (mm) 16.5 mm
Longueur totale 27.5 mm
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de verrouillage de la poignée Sans verrouillage
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M8 x 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter