Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

Code article:

1220746

111 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,6965 €
50 - 99 7,3096 €
100 - 199 6,9227 €
200 + 6,1489 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

76,97 €

10 x 7,6965 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur de boulon 6.0 mm
Force finale d'extrémité 16.00 N
Ø tête 25.0 mm
Hauteur bouton (mm) 20.0 mm
Longueur totale 34.0 mm
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de verrouillage de la poignée Sans verrouillage
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M10

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter