Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

Référence Essentra :

10196038

Référence du fabricant:

1220769

13 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 10,6034 €
50 - 99 10,0732 €
100 - 199 9,571 €
200 + 8,5106 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

106,03 €

10 x 10,6034 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16 x 1.5
Longueur de boulon 10.0 mm
Force finale d'extrémité 35.00 N
Ø tête 33.0 mm
Hauteur bouton (mm) 25.5 mm
Longueur totale 47.5 mm
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de verrouillage de la poignée Frein
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M16 x 1,5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter