Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 21.0 mm M8 x 1.0

Code article:

1220773

19 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,7379 €
50 - 99 7,3372 €
100 - 199 6,9641 €
200 + 6,1903 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

77,38 €

10 x 7,7379 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8 x 1.0
Longueur de boulon 5.0 mm
Force finale d'extrémité 12.0 N
Ø tête 21.0 mm
Hauteur bouton (mm) 16.5 mm
Longueur totale 27.5 mm
Type de verrouillage de la poignée Frein
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M8 x 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter