Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 9,0644 € |
50 - 99 | 8,6084 € |
100 - 199 | 8,1663 € |
200 + | 7,2543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M10 x 1.0 |
---|---|
Longueur de boulon | 6.0 mm |
Longueur de boulon | 0.236 in |
Force finale d'extrémité | 16.0 N |
Force finale d'extrémité | 16.0 N |
Ø tête | 25.0 mm |
Ø tête | 0.984 in |
Hauteur bouton (mm) | 20.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.787 in |
Longueur totale | 34.0 mm |
Longueur totale | 1.339 in |
Type de verrouillage de la poignée | Sans verrouillage |
Code produit | 7318190090 |
Taille du filetage du corps | M10 x 1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.