Menu  Rechercher

Doigt d’indexage goupille M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

Article de code:

1220777

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10 x 1.0
Longueur de boulon 6.0 mm
Force finale d'extrémité 16.0 N
Ø tête 25.0 mm
Hauteur bouton (mm) 20.0 mm
Longueur totale 34.0 mm
Type de verrouillage de la poignée Frein
Taille du filetage du corps M10 x 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter