Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0

Article de code:

1220781

45 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 9,0644 €
50 - 99 8,6084 €
100 - 199 8,1663 €
200 + 7,6174 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

90,64 €

10 x 9,0644 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10 x 1.0
Longueur de boulon 6.0 mm
Force finale d'extrémité 16.0 N
Ø tête 25.0 mm
Hauteur bouton (mm) 20.0 mm
Longueur totale 34.0 mm
Type de verrouillage de la poignée Frein
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M10 x 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter