Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

Article de code:

1220784

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 10,9298 €
50 - 99 10,3909 €
100 - 199 9,8244 €
200 + 8,7466 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

109,30 €

10 x 10,9298 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12 x 1.5
Longueur de boulon 7.0 mm
Force finale d'extrémité 23.0 N
Ø tête 28.0 mm
Hauteur bouton (mm) 23.5 mm
Longueur totale 40.5 mm
Type de verrouillage de la poignée Sans verrouillage
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M12 x 1.5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter