10645116
1220785
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 10,2049 € |
50 - 99 | 9,6926 € |
100 - 199 | 9,1803 € |
200 + | 8,1693 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M12 x 1.5 |
---|---|
Longueur de boulon | 7.0 mm |
Longueur de boulon | 0.276 in |
Force finale d'extrémité | 23.0 N |
Force finale d'extrémité | 23.0 N |
Ø tête | 28.0 mm |
Ø tête | 1.102 in |
Hauteur bouton (mm) | 23.5 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.925 in |
Longueur totale | 40.5 mm |
Longueur totale | 1.594 in |
Type de verrouillage de la poignée | Frein |
Code produit | 7318190090 |
Taille du filetage du corps | M12 x 1.5 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.