Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 28.0 mm M12

Article de code:

1220787

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 10,6396 €
50 - 99 10,0869 €
100 - 199 9,5619 €
200 + 8,4979 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

106,40 €

10 x 10,6396 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Longueur de boulon 7.0 mm
Force finale d'extrémité 23.0 N
Ø tête 28.0 mm
Hauteur bouton (mm) 23.5 mm
Longueur totale 40.5 mm
Type de verrouillage de la poignée Frein
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M12

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter