10196168
1220790
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 13,9559 € |
50 - 99 | 13,2512 € |
100 - 199 | 12,5603 € |
200 + | 11,1647 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M16 |
---|---|
Longueur de boulon | 10.0 mm |
Longueur de boulon | 0.394 in |
Force finale d'extrémité | 35.0 N |
Force finale d'extrémité | 35.0 N |
Ø tête | 33.0 mm |
Ø tête | 1.299 in |
Hauteur bouton (mm) | 25.5 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1.004 in |
Longueur totale | 47.5 mm |
Longueur totale | 1.87 in |
Type de verrouillage de la poignée | Sans verrouillage |
Code produit | 7318190090 |
Taille du filetage du corps | M16 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.