Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

Article de code:

1220792

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 13,9559 €
50 - 99 13,2512 €
100 - 199 12,5603 €
200 + 11,6316 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

139,56 €

10 x 13,9559 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16 x 1.5
Longueur de boulon 10.0 mm
Force finale d'extrémité 35.0 N
Ø tête 33.0 mm
Hauteur bouton (mm) 25.5 mm
Longueur totale 47.5 mm
Type de verrouillage de la poignée Sans verrouillage
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M16 x 1.5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter