Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 33.0 mm M16

Référence Essentra :

10196199

Référence du fabricant:

1220794

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 13,9283 €
50 - 99 13,2097 €
100 - 199 12,5189 €
200 + 11,1371 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

139,28 €

10 x 13,9283 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Longueur de boulon 10.0 mm
Force finale d'extrémité 35.0 N
Ø tête 33.0 mm
Hauteur bouton (mm) 25.5 mm
Longueur totale 47.5 mm
Type de verrouillage de la poignée Sans verrouillage
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M16

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter