Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

Référence Essentra :

10196328

Référence du fabricant:

1220808

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 10,5015 €
50 - 99 9,9764 €
100 - 199 9,4789 €
200 + 8,4288 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

105,02 €

10 x 10,5015 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16 x 1.5
Longueur de boulon 24.0 mm
Force finale d'extrémité 22.00 N
Ø tête 25.0 mm
Longueur totale 63.5 mm
Matière du corps Acier
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de verrouillage de la poignée Sans verrouillage
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M16 x 1.5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter