Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

Code article:

1220814

12 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,6136 €
50 - 99 7,2405 €
100 - 199 6,8674 €
200 + 6,1074 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

76,14 €

10 x 7,6136 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur de boulon 13.5 mm
Force finale d'extrémité 24.00 N
Ø tête 16.0 mm
Longueur totale 43.5 mm
Matière du corps Acier
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de verrouillage de la poignée Frein
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M8

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter