Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 8,5246 € |
50 - 99 | 8,0642 € |
100 - 199 | 7,6456 € |
200 + | 6,8119 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M12 |
---|---|
Longueur de boulon | 16.5 mm |
Longueur de boulon | 0.65 in |
Force finale d'extrémité | 21.00 N |
Force finale d'extrémité | 21.00 N |
Ø tête | 21.0 mm |
Ø tête | 0.827 in |
Longueur totale | 55.0 mm |
Longueur totale | 2.165 in |
Matière du corps | Acier |
Finition | Mat |
Matière complète | Polyamide |
Type de verrouillage de la poignée | Frein |
Code produit | 7318190090 |
Taille du filetage du corps | M12 x 1.5 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.