Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

Référence Essentra :

10196465

Référence du fabricant:

1220822

719 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,6136 €
50 - 99 7,2405 €
100 - 199 6,8674 €
200 + 6,5524 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

76,14 €

10 x 7,6136 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur de boulon 12.0 mm
Force finale d'extrémité 12.00 N
Ø tête 12.0 mm
Longueur totale 30.5 mm
Matière du corps Acier inoxydable
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de verrouillage de la poignée Sans verrouillage
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter