Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

Article de code:

1220832

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,6603 €
50 - 99 7,2682 €
100 - 199 6,8761 €
200 + 6,1198 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

76,60 €

10 x 7,6603 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6 x 0.75
Longueur de boulon 10.0 mm
Force finale d'extrémité 12.00 N
Ø tête 12.0 mm
Longueur totale 32.5 mm
Matière du corps Acier inoxydable
Finition Mat
Matière complète Polyamide
Type de verrouillage de la poignée Frein
Code produit 7318190090
Taille du filetage du corps M6 x 0.75

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter