Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 24.0 mm M12 x 1.75 Acier Gris

Article de code:

497513

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 + 13,7348 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

68,67 €

5 x 13,7348 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12 x 1.75
Force finale d'extrémité 9.00 N
Ø tête 24.0 mm
Longueur totale 39.4 mm
Matière du corps Alliage zinc
Finition Mat
Matière complète Acier
Type de verrouillage de la poignée Rest Position
Code produit 7318155290
Taille du filetage du corps M12 x 1.75

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter