Menu  Rechercher

Doigt d’indexage 18.2 mm M10 x 1.0 Acier inoxydable Gris

Référence Essentra :

10280874

Référence du fabricant:

497515

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 + 19,2551 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

38,51 €

2 x 19,2551 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10 x 1.0
Force finale d'extrémité 9.00 N
Ø tête 18.2 mm
Longueur totale 30.4 mm
Matière du corps Acier inoxydable
Finition Mat
Matière complète Acier inoxydable
Type de verrouillage de la poignée Position de repos
Code produit 7318155290
Taille du filetage du corps M10 x 1.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter