497563
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
20 - 99 | 8,1558 € |
100 - 199 | 7,9855 € |
200 + | 7,8308 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de boulon | 8.0 mm |
---|---|
Longueur de boulon | 0.315 in |
Force finale d'extrémité | 7.0 N |
Force finale d'extrémité | 7.0 N |
Ø tête | 17.5 mm |
Ø tête | 0.689 in |
Hauteur bouton (mm) | 18.5 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.728 in |
Longueur totale | 26.5 mm |
Longueur totale | 1.043 in |
Finition | Poudre noire |
Matière complète | Aluminium |
Type de verrouillage de la poignée | Sans verrouillage |
Code produit | 7616999099 |
Taille du filetage du corps | M10 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.