Menu  Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En cours de production

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
8,5106 € - 10,6034 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
7,5542 € - 9,0644 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
8,3176 € - 10,4071 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.0 N
11,1371 € - 13,9283 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
6,1409 € - 7,043 € Demander le délai de livraison ici
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
7,0906 € - 8,2874 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
6,066 € - 7,5859 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
8,0915 € - 9,3822 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
9,0082 € - 10,5844 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
5.00 N
8,5042 € - 10,6396 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Frein
21.0 mm
5.00 N
15,9835 € - 17,761 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
25.00 N
M16 x 1.5
Sans verrouillage
31.0 mm
10.00 N
13,6797 € - 15,2012 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Sans verrouillage
21.0 mm
8.00 N
13,7348 € - 13,7348 € Demander le délai de livraison ici
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Rest Position
24.0 mm
4.00 N
7,8308 € - 8,1558 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Sans verrouillage
17.5 mm
1.00 N
6,1489 € - 7,6965 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
6,501 € - 8,12 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.00 N
8,4793 € - 10,5844 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
6,2318 € - 7,7794 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
4.0 N
8,7466 € - 10,9298 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.0 N
11,1371 € - 13,9283 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

1220766

Gamme de prix
10,6034 € - 8,5106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

1220774

Gamme de prix
9,0644 € - 7,5542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

1220788

Gamme de prix
10,4071 € - 8,3176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

1220796

Gamme de prix
13,9283 € - 11,1371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

1220801

Gamme de prix
7,043 € - 6,1409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

1220805

Gamme de prix
8,2874 € - 7,0906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    49.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

1220820

Gamme de prix
7,5859 € - 6,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

1220824

Gamme de prix
9,3822 € - 8,0915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

1220828

Gamme de prix
10,5844 € - 9,0082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

1220839

Gamme de prix
10,6396 € - 8,5042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    16.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
Doigt d’indexage 31.0 mm M16 x 1.5 Acier Noir

491233

Gamme de prix
17,761 € - 15,9835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Force finale d'extrémité
    25.00 N
  • Ø tête
    31.0 mm
  • Longueur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 21.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

491235

Gamme de prix
15,2012 € - 13,6797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Force finale d'extrémité
    17.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    51.0 mm
  • Finition
    Mat
Doigt d’indexage 24.0 mm M12 x 1.75 Acier Gris

497513

Gamme de prix
13,7348 € - 13,7348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Longueur totale
    39.4 mm
  • Matière du corps
    Alliage zinc
Doigt d’indexage 17.5 mm Aluminium Noir

497563

Gamme de prix
8,1558 € - 7,8308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    8.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    7.0 N
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    18.5 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

1220748

Gamme de prix
7,6965 € - 6,1489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

1220756

Gamme de prix
8,12 € - 6,501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

1220764

Gamme de prix
10,5844 € - 8,4793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 x 1.0

1220772

Gamme de prix
7,7794 € - 6,2318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.0 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

1220784

Gamme de prix
10,9298 € - 8,7466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16

1220794

Gamme de prix
13,9283 € - 11,1371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm