Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 32,12 € |
10 - 19 | 28,91 € |
20 - 49 | 27,30 € |
50 - 99 | 25,70 € |
100 + | 22,48 € |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
d3 | 44.5 |
l2 | 52.1 |
l3 | 1.85 |
w1 | 12.5 |
Nombre de circuits de billes | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Poids g | 325.0 |
Matière | Acier |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.