Ces douilles à billes ouvertes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ces billes sont en contact direct avec l’arbre linéaire, une tige cylindrique le long de laquelle la douille glisse, fournissant un faible frottement et une capacité de charge élevée.
Elles sont généralement utilisées avec un rail de support d’arbre. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1710, SRL1707
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,597 € - 26,5717 € | Demander le délai de livraison ici |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
||
| 14,049 € - 20,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| 7,9123 € - 11,2974 € | Demander le délai de livraison ici |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
||
| 12,18 € - 17,4029 € | Demander le délai de livraison ici |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
||
| 23,3424 € - 33,3522 € | Demander le délai de livraison ici |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
||
| 33,2276 € - 47,4739 € | Demander le délai de livraison ici |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
||
| 62,9454 € - 89,9221 € | Demander le délai de livraison ici |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
||
| 35,5327 € - 50,7551 € | Demander le délai de livraison ici |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| 44,7637 € - 63,9527 € | Demander le délai de livraison ici |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
| 19,7081 € - 28,1604 € | Demander le délai de livraison ici |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer