Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 48,88 € |
10 - 19 | 43,99 € |
20 - 49 | 41,55 € |
50 - 99 | 39,10 € |
100 + | 34,22 € |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
d3 | 30.3 |
l2 | 31.5 |
l3 | 1.60 |
w1 | 10.0 |
Nombre de circuits de billes | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 862.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Poids g | 84.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.