Menu  Rechercher

Écrou à bille avec collerette M6 25.0 10.0 Acier

L'écrou à billes et à brides constitue un composant essentiel des assemblages de vis à billes. Il comporte une bride intégrée qui fait office de point d'installation pour l'écrou, en lui permettant d'être attaché au cadre de la machine. La bride dispose d'une tolérance étroite pour garantir un faible jeu et une précision et une exactitude excellentes. Fabriqué en acier
Article de code:

20176051

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 194,92 €
5 - 19 175,43 €
20 + 155,94 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

194,92 €

1 x 194,92 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 for screw 25.0
Pas/Dents par pouce 10.0
Type Type 1
d2 tol. G6 40.0
d3 ±0.15 62.0
d4 ±0.15 51.0
d5 for M6
l1 80.0
l2 12.0
w1 ±0.15 48.0
Dyn. load C max. kN 28.96
Static load C0 max. kN 71.54
Stiffness N/µm 490.0
Matière Acier
Code produit 8483403090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter