Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 396,049 € |
5 - 19 | 356,44 € |
20 + | 316,84 € |
d1 for screw | 50.0 |
---|---|
Pas/Dents par pouce | 10.0 |
Type | Type 2 |
d2 tol. G6 | 75.0 |
d3 ±0.15 | 110.0 |
d4 ±0.15 | 93.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 88.0 |
l2 | 16.0 |
w1 ±0.15 | 85.0 |
Dyn. load C max. kN | 58.88 |
Static load C0 max. kN | 192.35 |
Stiffness N/µm | 833.0 |
Matière | Acier |
Code produit | 8483403090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.