Menu  Rechercher

Écrous de blocage - À enfiler

En cours de production

Ces écrous freins à enfiler sont conçus pour un assemblage rapide et une fixation serrée, empêchant les vis ou boulons de tourner, de glisser ou de se détacher. Ils éliminent le besoin de serrage ou de desserrage chronophage sur des filetages longs et le risque de casser les filets.

Ils sont zingués pour résister à la corrosion et peuvent être enfilés sur un goujon cassé ou tordu jusqu'à un angle de 20 degrés. Ils sont adaptés à un usage extérieur et sont sans entretien et réutilisables. Ils s'assemblent et se démontent 50 % plus vite, faisant gagner du temps à l'usage.

Simples à installer dans des lieux restreints et ne nécessitent pas de clé spéciale. Il suffit d'ouvrir l'écrou frein, de le positionner à l'endroit souhaité puis de le serrer à l'aide d'une clé. En outre, ils peuvent supporter des températures pouvant atteindre +150 C. Couramment utilisés dans la construction, les échafaudages, l'automobile et les applications mécaniques.

  • Ils peuvent être enfilés sur un goujon cassé ou tordu jusqu'à un angle de 20 degrés.
  • Ils sont réutilisables et s'assemblent et se démontent 50 % plus vite, faisant gagner du temps à l'usage.
  • Ils peuvent supporter des températures jusqu'à +150 C.
Matière: Acier Séries: SR24520

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 A/F d1 w1 Ajouter au panier
18,9605 € - 23,6954 € Demander le délai de livraison ici
16.5
33.0
M16
38.5
4,4961 € - 5,6175 € Demander le délai de livraison ici
15.9
27.0
M14
31.1
3,0528 € - 3,8108 € Demander le délai de livraison ici
9.5
16.0
M6
18.2
12,8964 € - 16,1257 € Demander le délai de livraison ici
16.5
33.0
M18
38.5
3,6135 € - 4,5169 € Demander le délai de livraison ici
9.5
19.0
M8
22.0
12,2942 € - 15,3677 € Demander le délai de livraison ici
15.9
27.0
M12
31.1
26,634 € - 33,2899 € Demander le délai de livraison ici
25.4
51.0
M22
58.6
19,9158 € - 24,8895 € Demander le délai de livraison ici
20.3
41.0
M20
47.7
3,9873 € - 4,9841 € Demander le délai de livraison ici
12.4
22.0
M10
25.7
29,5102 € - 36,8826 € Demander le délai de livraison ici
50.0
108.0
M48
1-3/4"
Contre-écrou M16 38.5 16.5 Acier

20252731

Gamme de prix
23,6954 € - 18,9605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • Charge max. kN
    22.2
Contre-écrou M14 31.1 15.9 Acier

20252656

Gamme de prix
5,6175 € - 4,4961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M14
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • Charge max. kN
    17.8
Contre-écrou M6 18.2 9.5 Acier

20252694

Gamme de prix
3,8108 € - 3,0528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • w1
    18.2
  • h1
    9.5
  • A/F
    16.0
  • Charge max. kN
    2.9
Contre-écrou M18 38.5 16.5 Acier

20252663

Gamme de prix
16,1257 € - 12,8964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M18
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • Charge max. kN
    22.2
Contre-écrou M8 22.0 9.5 Acier

20252700

Gamme de prix
4,5169 € - 3,6135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • w1
    22.0
  • h1
    9.5
  • A/F
    19.0
  • Couple de serrage max. Nm
    18-25
Contre-écrou M12 31.1 15.9 Acier

20252724

Gamme de prix
15,3677 € - 12,2942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • Charge max. kN
    17.8
Contre-écrou M22 58.6 25.4 Acier

20252670

Gamme de prix
33,2899 € - 26,634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M22
  • w1
    58.6
  • h1
    25.4
  • A/F
    51.0
  • Poids g
    259.0
Contre-écrou M20 47.7 20.3 Acier

20252748

Gamme de prix
24,8895 € - 19,9158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • w1
    47.7
  • h1
    20.3
  • A/F
    41.0
  • Charge max. kN
    35.6
Contre-écrou M10 25.7 12.4 Acier

20252717

Gamme de prix
4,9841 € - 3,9873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • w1
    25.7
  • h1
    12.4
  • A/F
    22.0
  • Charge max. kN
    8.9
Contre-écrou M48 1-3/4" 50.0 Acier

20252687

Gamme de prix
36,8826 € - 29,5102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M48
  • w1
    1-3/4"
  • h1
    50.0
  • A/F
    108.0
  • Charge max. kN
    17.0