Menu  Rechercher

Contre-écrou M22 58.6 25.4 Acier

Cet écrou frein à enfiler est un écrou conçu pour une installation facile et une prise sûre sur des filetages longs, empêchant les vis ou les boulons de tourner, de glisser ou de se desserrer. Il est réutilisable et utilisé pour une installation à l'aide de clés. Il peut supporter des températures pouvant atteindre +150 °C. Fabriqué en acier et zingué, résistant à la corrosion.
Article de code:

20252670

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 32,06 €
10 - 19 28,85 €
20 - 49 27,25 €
50 + 25,65 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

32,06 €

1 x 32,06 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M22
w1 58.6
h1 25.4
A/F 51.0
Poids g 259.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter