Menu  Rechercher

Contre-écrou pour PE M32 36.0 mm Laiton Naturel

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Article de code:

551231

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 1,4923 €
125 - 249 1,3444 €
250 + 1,1192 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

37,31 €

25 x 1,4923 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Filetage M32
Matière complète Laiton
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter