Menu  Rechercher

Contre-écrou à pointes pour PE M20 24.0 mm Laiton Naturel

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M20 x 1.5 thread.
Référence Essentra :

10302842

Référence du fabricant:

551235

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 2,4922 €
250 - 499 2,2528 €
500 + 1,8867 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

124,61 €

50 x 2,4922 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Épaisseur 4.7 mm
Largeur à plat 24.0 mm
Filetage M20
Matière complète Laiton
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter