Menu  Rechercher

Contre-écrou à pointes pour PE M32 36.0 mm Laiton Naturel

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Référence Essentra :

10640067

Référence du fabricant:

551237

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 8,4756 €
125 - 249 7,6239 €
250 + 6,3464 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

211,89 €

25 x 8,4756 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Filetage M32
Matière complète Laiton
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter