Menu  Rechercher

Contre-écrou à pointes pour PE M40 46.0 mm Laiton Naturel

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Article de code:

551238

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 10,5554 €
50 - 99 9,5174 €
100 + 7,9132 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

105,55 €

10 x 10,5554 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Filetage M40
Matière complète Laiton
Code produit 7419809099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter