Menu  Rechercher

Contre-écrou pour PE PG9 22.0 mm PA Noir

Ce contre-écrou est conçu pour verrouiller un presse-étoupe fileté PG en place. Il est noir et en nylon renforcé de verre UL94 V-2.
Article de code:

CGLN-PG9-BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 199 0,205 €
200 - 499 0,1534 €
500 - 999 0,1423 €
1000 - 4999 0,134 €
5000 - 9999 0,1268 €
10000 + 0,1192 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

20,50 €

100 x 0,205 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Filetage PG9
Matière complète Polyamide 6 chargée 30 % fibre de verre
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter