Menu  Rechercher

Écrous dômes - Métal

En stock

Les écrous à cape sont parfaitement adaptés à la couverture et à la protection d'un boulon ou d'un écrou au sein de votre application

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
17 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Matière Hauteur totale Ajouter au panier
0,9842 € - 2,9709 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
1,0391 € - 4,0551 € 432 En stock
M8
13.0 mm
Acier doux
15.0 mm
0,3998 € - 0,8814 € 2950 En stock
M5
8.0 mm
Acier doux
10.0 mm
0,259 € - 0,259 € 894 En stock
M6
10.0 mm
Acier doux
12.0 mm
0,1445 € - 0,1445 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Acier doux
5.1 mm
0,3139 € - 0,6927 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier doux
8.0 mm
18,0633 € - 19,9651 € Demander le délai de livraison ici
M14
31.0 mm
Acier inoxydable
28.0 mm
18,0633 € - 19,9651 € Demander le délai de livraison ici
M16
31.0 mm
Acier inoxydable
28.0 mm
14,5151 € - 33,6927 € Demander le délai de livraison ici
M12
25.0 mm
Acier inoxydable
23.0 mm
30,4818 € - 33,6887 € Demander le délai de livraison ici
M24
43.0 mm
Acier inoxydable
40.0 mm
9,8703 € - 10,9095 € Demander le délai de livraison ici
M3
15.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
9,8703 € - 10,9095 € Demander le délai de livraison ici
M4
15.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
11,0315 € - 12,1898 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Acier inoxydable
17.0 mm
14,5151 € - 33,6927 € Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
Acier inoxydable
23.0 mm
18,7084 € - 20,6853 € Demander le délai de livraison ici
M20
36.0 mm
Acier inoxydable
34.0 mm
11,0315 € - 12,1898 € Demander le délai de livraison ici
M5
19.0 mm
Acier inoxydable
17.0 mm
14,5151 € - 33,6927 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Acier inoxydable
23.0 mm
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10326626

Gamme de prix
2,9709 € - 0,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Acier doux

10180204

Gamme de prix
4,0551 € - 1,0391 €

Niveaux de stock
432 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Acier doux

10180181

Gamme de prix
0,8814 € - 0,3998 €

Niveaux de stock
2950 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Acier doux

10180198

Gamme de prix
0,259 € - 0,259 €

Niveaux de stock
894 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M3 5.5 mm 5.1 mm Acier doux

10180167

Gamme de prix
0,1445 € - 0,1445 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    5.1 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Acier doux

10180174

Gamme de prix
0,6927 € - 0,3139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier doux
Écrou à cape M14 31.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

10352342

Gamme de prix
19,9651 € - 18,0633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    31.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M16 31.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

10352359

Gamme de prix
19,9651 € - 18,0633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    31.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M12 25.0 mm 23.0 mm Acier inoxydable

10352335

Gamme de prix
33,6927 € - 14,5151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    25.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M24 43.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10352373

Gamme de prix
33,6887 € - 30,4818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    43.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M3 15.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10352274

Gamme de prix
10,9095 € - 9,8703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    15.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M4 15.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10352281

Gamme de prix
10,9095 € - 9,8703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    15.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M6 19.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10352304

Gamme de prix
12,1898 € - 11,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M10 25.0 mm 23.0 mm Acier inoxydable

10352328

Gamme de prix
33,6927 € - 14,5151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M20 36.0 mm 34.0 mm Acier inoxydable

10352366

Gamme de prix
20,6853 € - 18,7084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    36.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M5 19.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10352298

Gamme de prix
12,1898 € - 11,0315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Écrou à cape M8 25.0 mm 23.0 mm Acier inoxydable

10352311

Gamme de prix
33,6927 € - 14,5151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier inoxydable