Menu  Rechercher

Écrou à cape M10 25.0 mm 23.0 mm Acier inoxydable

Cet écrou dôme est classé 3-A pour l'hygiène et est spécifiquement destiné aux applications des secteurs de la médecine et de la production alimentaire. Fabriqué en acier inoxydable poli avec un joint en silicone.
Référence Essentra :

10352328

Référence du fabricant:

1495499

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 1 33,6927 €
2 - 29 16,0441 €
30 + 14,5151 €
Qté par sac standard : 2

Commander une quantité quelconque

Prix total :

33,69 €

1 x 33,6927 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 25.0 mm
Filetage M10
Hauteur totale 23.0 mm
Finition Zingué
Matière complète Acier inoxydable
Forme d'écrou Hexagonal
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter